SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00138
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
Atributo Valor
B 146 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M4-HE
G3 M4-HE
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 146 mm
X1 46 mm
X2 110,6 mm