FLAN-PL 80x9-ST1

N° de artículo: 10.01.30.00167
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 80 mm
Longitud L: 9 mm
Tamaño: ST1
FLAN-PL 80x9-ST1
Atributo Valor
d 28 mm
d1 7 mm
D 80 mm
Dmk 46 mm
D mk1 63 mm
G2 M4-HE
G3 M6-HE
L 9 mm
L1 12 mm
L2 3 mm
L3 3 mm