FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo: 10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: EL1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
Atributo Valor
d 10 mm
d1 4,3 mm
D 55 mm
Dmk 28 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-HE
L 7,5 mm
L1 9,5 mm
L2 2 mm