SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

N° de artículo: 10.01.30.00918
Ventosa (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65
Atributo Valor
D1 41 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
G1 M20x1-HE
H 27,8 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 3,7 mm