SET SCG-HSS MS KUKA

N° de artículo: 10.01.30.01065

Assembly set

Usa construcciSCG-HSS
MontajeLateral
SET SCG-HSS MS KUKA
Atributo Valor
Usa construcci SCG-HSS
B 46 mm
B2 38 mm
d 5,20 mm
Dmk 31,50 mm
G1 M5-MA
H 18 mm
H2 10,50 mm
L 71 mm
L2 23 mm
LG1 4 mm
Y1 29 mm
Atributo Valor
Montaje Lateral

Instrucciones de pedido: SET SCG-HSS MS KUKA