FMP-SW70 640 3R18 O20 G32

N° de artículo: 10.01.38.00434
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 640 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
Diámetro de toberas: 0.7 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño