FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P F G32

N° de artículo: 10.01.38.00479
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 442 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 36mm
Ventosas: Ventosa de fuelle SPB2
Diámetro Ds: 20 mm
Diseño: Push In
con: Filtro
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 32 mm
Peso: 2.5 kg
FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P F G32
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 82,7 mm
H1 123,2 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño