Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L | 838 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 5R36 |
con | Filtro |
Tipo de accesorios | Recta |
Diámetro exterior D | 60 mm |
Peso | 4,3 kg |
Familia de productos | FMP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 838 mm |
L2 | 798 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SW |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 5R36 |
N° aberturas aspiración | 110 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 280 N |
con | Filtro |
con | Filtro |
Peso | 4,30 kg |
Elemento estanqueidad | Ventosas |
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar | 600 l/min |
Familia de productos | FMP |
Instrucciones de pedido: FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60
Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2