Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con gener. de vacío neum interno y válvula esférica de flujo
Longitud L | 1.432 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 5R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
N° aberturas aspiración | 385 |
con | 2x válvula de mando vacío/soplado |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación PNP |
Voltaje DC | 24V - DC |
Consumo de aire | 1.000 l/min |
Peso | 6,7 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 5R18 |
Tipo de material | Espuma O, Altura 2x10 mm |
N° aberturas aspiración | 385 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 1470 N |
Capacidad de aspiración (max) | 3180 l/min |
Consumo de aire | 1000 l/min |
Elemento estanqueidad | Espuma d sellado |
con | 2x válvula de mando vacío/soplado |
Peso | 6,70 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)