Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Perfil para conexión de ventosas
Longitud L | 200 mm |
Anchura B | 19,8 mm |
Altura H | 32,8 mm |
Ventosas | Ventosa de fuelle SPB2 |
Diámetro Ds | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 19,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 32,80 mm |
L | 200 mm |
Tipo de ventosa | Ventosa de fuelle SPB2 |
Instrucciones de pedido: SA-LEIST 200x19.8 SPB2-20P 6S