DI-PL 838x131 SU

N° de artículo: 10.01.38.02860
Placa hermetizante (FXP/FMP)
Longitud L: 838 mm
Anchura B: 131 mm
Tipo de material: capa de protección
Peso: 0.02 kg
Atributo Valor
B 131,00 mm
H 0,10 mm
L 838,00 mm