FMP-SVK 1234 5R18 N10SU G60

N° de artículo: 10.01.38.02975
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Esp N+SU, Altura 10mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5.5 kg
Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU

Sistema de plano aspirante con esponja SU para la manipulación de superficies de vidrio con revestimientos muy delicados. La capa textil especial de la superficie evita los arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.

FMP-SVK 1234 5R18 N10SU G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 101 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Nota: Se requiere un tubo para aire vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño