FXP-S-SVK 1036 3R18 O20

N° de artículo: 10.01.38.03070
Sistemas de garra de vacio para superficies con gener. de vacío neum interno y válvula esférica de flujo
Longitud L: 1036 mm
Anchura B: 130 mm
Disposición: 3 filas, 18mm
Tipo de material:
Espuma O, Altura 20 mm
con: Eyector multietapa SEMP
Tamaño: 75+50
con: 2x vál. de man. vac./descargar
Interfaz conexión 1:
2xConect M12, 4 pol
Tipo: Conmutación contra +
Tensión: 24V - Corriente Cont
Peso: 5.5 kg
Consumo de aire: 625 l/min
FXP-S-SVK 1036 3R18 O20
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.036 mm
L2 996 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm