Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de planos aspirantes con generación de vacío neumático inte- grado y válvulas esféricas de flujo
Longitud L | 1.036 mm |
Anchura B | 130 mm |
Disposiciión | 3R54 |
con | Filtro |
N° aberturas aspiración | 56 |
Estructura de generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
Consumo de aire | 625 l/min |
Peso | 6,7 kg |
Familia de productos | FXP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 105 mm |
H1 | 144 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo de válvula | SVK |
Atributo | Valor |
---|---|
Disposiciión | 3R54 |
N° aberturas aspiración | 56 |
Fuerza aspiración a -250 mbar | 600 N |
Capacidad de aspiración (max) | 2270 l/min |
Consumo de aire | 625 l/min |
Elemento estanqueidad | Ventosas |
con | Filtro |
con | Filtro |
Peso | 6,70 kg |
Familia de productos | FXP |
Instrucciones de pedido: FXP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P F
Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)