FMP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40P F G60

N° de artículo: 10.01.38.03488

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Longitud L1.036 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión3R54
conFiltro
Tipo de accesoriosRecta
Diámetro exterior D60 mm
con1x válvula de mando vacío / soplado
Max. consumo de aire quitar soplando800 l/min
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Peso6,5 kg
Familia de productosFMP
FMP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40P F G60
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 104,80 mm
H1 150,40 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1036 mm
L2 996 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SW


Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño
Atributo Valor
Disposiciión 3R54
N° aberturas aspiración 56
Fuerza aspiración a -250 mbar 485 N
con Filtro
con Filtro
con 1x válvula de mando vacío / soplado
Peso 6,50 kg
Elemento estanqueidad Ventosas
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar 750 l/min
Familia de productos FMP


A 5,5 bares de presión de entrada del aire comprimido Con una depresión de -0,25 bares y ocupación completa de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada) El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMP) con una depresión de -0,25 bares, con un máx. del 135 % del volumen de aspiración especificado
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
Instrucciones de pedido: FMP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40P F G60

  • Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2