Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Longitud L | 1.260 mm |
Anchura B | 170 mm |
Tipo de material | Espuma O, Altura 20 mm |
Tipo de accesorios | Columna recta, Ø60 |
Peso | 19,6 kg |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 191,50 mm |
B2 | 175,50 mm |
B3 | 168 mm |
D | 60 mm |
H | 111,70 mm |
H1 | 158,70 mm |
H2 | 20 mm |
L | 1260 mm |
L1 | 1.267,80 mm |
L2 | 75 mm |
L3 | 138 mm |
L4 | 1214 mm |
Y1 | 120 mm |
ZA | 28 mm |
Instrucciones de pedido: FMHD 1260x170 2R28 O20 G60
El sistema de planos aspirantes FMHD se suministra como un producto listo para conectar.