ROB-SET FXCB KUKA SPB2

N° de artículo: 10.01.43.00129
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
ROB-SET FXCB KUKA SPB2
Atributo Valor
B 123,2 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm
dn 10 mm