SEG 20 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00113
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 2,0 mm
Diseño: Para alta depresión
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
124 l/min
Consumo de aire (con asp.): 186 l/min
SEG 20 HS SDA
Atributo Valor
B 26 mm
D 20 mm
D2 20 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G3/8"-HE
H 38 mm
L 90 mm
L1 146 mm
SW1 17 mm