SEG 15 HS

N° de artículo: 10.02.01.00248
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
Diseño: Para alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
69 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
SEG 15 HS
Atributo Valor
B 22 mm
D 21 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
H 38 mm
L 75 mm
SW1 17 mm