SBP 07 S01 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00564
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
16 l/min
Consumo de aire (con asp.): 22 l/min
SBP 07 S01 SDA
Atributo Valor
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
H 26 mm
H1 28 mm
H2 5,2 mm
H3 12 mm
L 45 mm
L1 71 mm
L2 18 mm
L3 2 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm