SBP 15 S02 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00566
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
71 l/min
Consumo de aire (con asp.): 105 l/min
SBP 15 S02 SDA
Atributo Valor
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 14 mm
H 34 mm
H1 40 mm
H2 5,2 mm
H3 14 mm
L 51,5 mm
L1 97 mm
L2 22 mm
L3 5,5 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm