SBP 20 S03 SDA

N° de artículo: 10.02.01.00567
Eyector básico para uso universal
Tam. de toberas: 2,0 mm
con: Silenciador axial
Grado de evacuación: 85 %
Conexión: Tubo flex. D8(1)-D10(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
127 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
SBP 20 S03 SDA
Atributo Valor
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
H 39 mm
H1 45,5 mm
H2 5,2 mm
H3 17 mm
L 86,5 mm
L1 168 mm
L2 24,5 mm
L3 5,5 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm