Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Diámetro de toberas | 0,7 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | Tubo flex. D4(1)-D4(2) |
Presión óptima | 5,4 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 16 l/min |
Consumo de aire con asp. | 24 l/min |
Control | Cerrada sin corriente |
Tipo de Eyectores compactos | Impulso de expulsión |
Funcionalidad del eyector | vacuostato electrónico |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
G3 | M5-HE |
H | 34 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
H4 | 17,70 mm |
L | 108 mm |
L1 | 132 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 0,70 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 1 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 16 l/min |
Consumo de aire con asp. | 1,40 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 24 l/min |
Nivel de sonido libre | 65 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 59 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 5,40 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 2 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 2 mm |
Peso | 111 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 78,30 psi |
Capacidad de aspiración (max) | 0,57 cfm |
Consumo de aire con asp. | 0,85 cfm |
Familia de productos | SBP-C |
Instrucciones de pedido: SBP-C 07 S01 NC AI VS-T
El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión