SBP-C 15 S02 NO A VS-T

N° de artículo: 10.02.01.00994
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 1,5 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D8(2)
Presión óptima: 5 bar
Capacidad de aspiración (max):
71 l/min
Consumo de aire (con asp.): 118 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SBP-C 15 S02 NO A VS-T
Atributo Valor
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,5 mm
G3 G1/8"-HE
H 49 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
H4 14,2 mm
L 101,5 mm
L1 141,5 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
X1 20 mm