SBP-C 20 S03 NO A VS-T

N° de artículo: 10.02.01.00995
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 2,0 mm
Conexión: Tubo flex. D8(1)-D10(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración (max):
123 l/min
Consumo de aire (con asp.): 208 l/min
Control: Abierta sin corriente
Diseño: Función de descarga
con: interruptor electrónico
SBP-C 20 S03 NO A VS-T
Atributo Valor
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-HE
H 62 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 26 mm
H4 21 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm