Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Diámetro de toberas | 1 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Conexión | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Presión óptima | 4,5 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 38 l/min |
Consumo de aire con asp. | 48 l/min |
Funcionalidad del eyector | vacuostato electrónico |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 13,50 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | G1/8"-HE |
H | 51 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 11,80 mm |
L | 61,50 mm |
L1 | 101,50 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 29,50 mm |
L4 | 19,80 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 2,30 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 38 l/min |
Consumo de aire con asp. | 2,90 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 48 l/min |
Nivel de sonido libre | 65 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 59 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4,50 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
Peso | 105 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Presión óptima | 65,20 psi |
Capacidad de aspiración (max) | 1,34 cfm |
Consumo de aire con asp. | 1,70 cfm |
Familia de productos | SBP-C |
Instrucciones de pedido: SBP-C 10 G02 VS-T
El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Repuestos disponibles: silenciador
Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión