SEP HV 2 07 13

N° de artículo: 10.02.01.01394
Multietapa vacu-set
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diámetro de taladrado: 13 mm
Grado de evacuación: 85 %
Margen presión (presión servicio):
2,0 ... 6,0 bar
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 23.5 l/min
SEP HV 2 07 13
Atributo Valor
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 41,5 mm
L3 55,5 mm