Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Número de pasos | 2 |
Diámetro de taladrado | 13 mm |
Diámetro exterior D | 14,2 mm |
Longitud L | 18 mm |
Rosca G1 | M16x1-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 14,20 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-MA |
L | 18 mm |
L1 | 43 mm |
LG1 | 9 mm |
SW2 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 14,30 g |
Instrucciones de pedido: SHC 2 13