SD 16.5x51.5 SHC 13

N° de artículo: 10.02.01.01498
Silenciador para generador de vacío
Diámetro exterior D: 16.5 mm
Longitud L: 51.5 mm
para: Schmalz Holder Cap
Tamaño: 13
SD 16.5x51.5 SHC 13
Atributo Valor
d 14,2 mm
D 16,5 mm
L 51,5 mm