SHC 3 22

N° de artículo: 10.02.01.01514

Schmalz Holder Cap

Número de pasos3
Diámetro de taladrado22 mm
Diámetro exterior D20 mm
Longitud L73 mm
Rosca G1M27x1.5-MA
SHC 3 22
Atributo Valor
D 20 mm
D1 31 mm
G1 M27x1.5-MA
L 73 mm
L1 106 mm
LG1 15 mm
SW2 14 mm
Atributo Valor
Peso 66 g

Instrucciones de pedido: SHC 3 22