SBP HF 2 03 7

N° de artículo: 10.02.01.01715
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,3 mm
Tamaño: 7
Grado de evacuación: 55 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
15.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 5 l/min
SBP HF 2 03 7
Atributo Valor
B 19 mm
D 6 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G5 M4-HE
H 22 mm
H3 12,5 mm
L 37 mm
L1 48 mm
L3 16 mm
SW2 4 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm
LG3 6 mm