Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector básico para uso universal
Tipo | High Vacuum |
Número de pasos | 2 |
Diámetro de toberas | 1,6 mm |
Tamaño | 22 |
Grado de evacuación | 90 % |
Presión óptima | 4 bar |
Capacidad de aspiración (max) | 152,6 l/min |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 35 mm |
D | 20 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
G3 | G1/4"-HE |
G5 | M6-HE |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 120,50 mm |
L1 | 138,50 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
SW2 | 12 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1,60 mm |
Número de pasos | 2 |
Grado de evacuación | 90 % |
Capacidad de aspiración (max) | 9,39 m³/h |
Capacidad de aspiración (max) | 152,60 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,34 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 103 l/min |
Nivel de sonido libre | 87 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 76 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Presión óptima | 4 bar |
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 6 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 12 mm |
Peso | 261,60 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Margen presión (presión servicio) | 29,0 ... 87,0 |
Presión óptima | 58 psi |
Capacidad de aspiración (max) | 5,39 cfm |
Consumo de aire con asp. | 3,64 cfm |
Familia de productos | SBP-HV-HF |
Instrucciones de pedido: SBP HV 2 16 22
Los eyectores básicos SBP-HV/HF se suministran como componentes listos para su conexión.