EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

N° de artículo: 10.02.02.00728
Placa ciega de eyector
Longitud L: 38 mm
Anchura B: 22 mm
Altura H: 8 mm
para: SMP(i) 15..30/SCP(i) 20..30
Atributo Valor
B 22,00 mm
G1 M4-HE
H 8,00 mm
L 38,00 mm
X1 30,0 mm