Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Diámetro de toberas | 1,5 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 65 l/min |
Consumo de aire con asp. | 117 l/min |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Control | Control externo |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 20,20 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
H | 42,50 mm |
H1 | 79 mm |
H2 | 36,50 mm |
H3 | 15 mm |
L | 71,50 mm |
L2 | 7 mm |
X1 | 41,50 mm |
X2 | 58,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 1,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 65 l/min |
Control | Control externo |
Capacidad de aspiración (max) | 2,30 cfm |
Familia de productos | SCP |
Instrucciones de pedido: SCP 15 FS
El eyector compacto SCP-FS se suministra como producto listo para su conexión.