Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con funcionalidad integrada
Diámetro de toberas | 2,5 mm |
Capacidad de aspiración (max) | 161 l/min |
Consumo de aire con asp. | 310 l/min |
Margen presión (presión servicio) | 5,0 ... 6,0 bar |
Control | Control externo |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
B | 22 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G3/8"-HE |
H | 54 mm |
H1 | 127,50 mm |
H2 | 73,50 mm |
H3 | 20,10 mm |
L | 112,50 mm |
L2 | 37,50 mm |
X1 | 49,50 mm |
X2 | 69,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de toberas | 2,50 mm |
Grado de evacuación | 85 % |
Capacidad de aspiración (max) | 161 l/min |
Control | Control externo |
Capacidad de aspiración (max) | 5,69 cfm |
Familia de productos | SCP |
Instrucciones de pedido: SCP 25 FS
El eyector compacto SCP-FS se suministra como producto listo para su conexión.