GP 6 SMP 15

N° de artículo: 10.02.02.00921
Distribuidor de aire comprimido como conexión colectiva y para la fijación de eyectores
Número de conexiones: 6
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 38 mm
Altura H: 49.5 mm
para: SMP 15
GP 6 SMP 15
Atributo Valor
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-HE
H 49,5 mm
H2 8 mm
L 170 mm
X1 154 mm
X2 154 mm
Y2 34 mm