SCPi 20 NO RD M12-5

N° de artículo: 10.02.02.03357
Eyector compacto
Tam. de toberas: 2,0 mm
Capacidad de aspiración (max):
140 l/min
Consumo de aire (con asp.): 180 l/min
Nivel acústico (libre): 75 dB
en la pres de func.: 4,0 ... 7,0 bar
Vacío (max): -850 mbar
Control: Abierta sin corriente
con: Func. de ahorro de aire digit
Conexión eléctrica:
Connector M12, 5 pol
Tipo prot.: IP 65
SCPi 20 NO RD M12-5
Atributo Valor
B 22 mm
d 6,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-HE
G3 M12x1-MA
G4 M4-HE
H 181,5 mm
H1 131,5 mm
H2 71,5 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
L 118,5 mm
L1 129,7 mm
L2 112,5 mm
L3 67,5 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm