SXPi 25 NC H M12-8

N° de artículo: 10.02.02.03784
Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire
Tam. de toberas: 2,5 mm
Control: Cerrada sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
Conexión eléctrica:
Connector M12, 8 pol
Comunicación: IO-Link (Class A)
Capacidad de aspiración (max):
185 l/min
Consumo de aire (con asp.): 290 l/min
Vacío (max): 850 mbar
Nivel acústico (libre): 67 dB
Tipo prot.: IP 65
SXPi 25 NC H M12-8
Atributo Valor
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M12x1-MA
G3 M5-HE
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm