SCPSb 15 S02 NO

N° de artículo: 10.02.02.04133

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tam. de toberas15
ConexiónTubo flex. D6(1)-D8(2)
Capacidad de aspiración (max)65,5 l/min
Consumo de aire con asp.98,5 l/min
Vacío (max.)-850 mbar
ControlAbierta sin corriente
SCPSb 15 S02 NO
Atributo Valor
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
d3 2,60 mm
H 77,50 mm
H1 97 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 86,20 mm
L1 102,50 mm
L2 81,40 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 15
Grado de evacuación 85 %
Capacidad de aspiración (max) 65,50 l/min
Capacidad de aspiración (max) 4,03 m³/h
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima 4,50 bar
Tipo prot. IP IP 40 (con conector)
Peso 0,17 kg
Control Abierta sin corriente
Familia de productos SCPSb
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SCPSb 15 S02 NO

El eyector compacto SCPSb se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, abrazadera para raíl DIN, filtro de vacío, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación, sistema del aire de extractor