SXMPi 30 NC H PC M12-5

N° de artículo: 10.02.02.05298
Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire
Tam. de toberas: 3,0 mm
Control: Cerrada sin corriente
Neum. Conexión: Horizontal
con: Pressure Control
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max):
220 l/min
Consumo de aire (con asp.): 380 l/min
Comunicación: IO-Link (Class B)
Vacío (max): -850 mbar
Nivel acústico (libre): 72 dB
Tipo prot.: IP 65
SXMPi 30 NC H PC M12-5
Atributo Valor
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M12x1-MA
G3 M5-HE
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm