Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Válvula limitadora de vacío para limitar la depresión máxima
Diámetro exterior D | 23 mm |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Longitud L | 45 mm |
Usa construcci | Bomba EVE |
Tamaño | 4-8 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 23 mm |
G1 | G3/8"-MA |
LG1 | 8 mm |
L | 45 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 4-8 |
Peso | 38,70 g |
Vacío (max.) | -850 mbar |
Instrucciones de pedido: VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8