EVE-TR 4 AC F

N° de artículo: 10.03.01.00114
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Tensión (50 Hz): 220-240V
Tensión (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
Atributo Valor
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G1/4"-HE
G3 G1/4"-HE
H 148 mm
H1 172 mm
H2 40,5 mm
L 221,5 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm