VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

N° de artículo: 10.03.01.00136
Válvula limitadora de vacío para limitar la depresión máxima
Gama del vacío: -950 ... 0 mbar
Rosca G1: G1"-MA
Longitud L: 53.5 mm
para: Bomba EVE
Tamaño: 10-40
Atributo Valor
D 46,00 mm
G1 G1"-MA
LG1 14,0 mm
L 53,50 mm