EVE-TR 16 AC3 F

N° de artículo: 10.03.01.00145
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 61 dB
Nivel acústico (60 Hz): 64 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
19 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Permisión: UR o UL o CSA
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 23.4 kg
EVE-TR 16 AC3 F
Atributo Valor
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-HE
G3 G1/2"-HE
H 214 mm
H1 345 mm
H2 70 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm