EVE-TR 40 AC3 F

N° de artículo: 10.03.01.00148
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 67 dB
Tensión (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tensión (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
40 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
48 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Vacío (60Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.25 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.5 kW
Peso: 40 kg
EVE-TR 40 AC3 F
Atributo Valor
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G3/4"-HE
H 299 mm
H1 425 mm
H2 70 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 208 mm