VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 80-140

N° de artículo: 10.03.01.00153
Válvula limitadora de vacío para limitar la depresión máxima
Gama del vacío: -950 ... 0 mbar
Rosca G1: G1-1/4"-MA
Longitud L: 72 mm
para: Bomba EVE
Tamaño: 80-140
Atributo Valor
D 58,00 mm
G1 G1-1/4"-MA
LG1 15,0 mm
L 72,00 mm