EVE-TR-X 16 AC3

N° de artículo: 10.03.01.00212
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Nivel acústico (50 Hz): 61 dB
Tensión (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tensión (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
19 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 22.5 kg
EVE-TR-X 16 AC3
Atributo Valor
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-HE
H 205 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm