EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2

N° de artículo: 10.03.01.00326
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (60 Hz): 79 dB
Construcción: IE3:US/CAN
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D208V ±10% (o. IE3)
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (60Hz): -800 mbar
Permisión: UR o UL o CSA
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 118 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
L 862 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm