EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1

N° de artículo: 10.03.01.00333
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Nivel acústico (50 Hz): 76 dB
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Capacidad de aspiración (50 Hz):
129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -800 mbar
Permisión: IE3
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 112 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
L 829 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm