EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1 F

N° de artículo: 10.03.01.00341
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Nivel acústico (50 Hz): 76 dB
Construcción: IE3:EU/CN/IND
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D230V/Y400V±10%(ohneIE3)
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
129 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
154 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Vacío (60Hz): -800 mbar
Permisión: IE3
Pot. nominal (50 Hz): 4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 114 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP1 F
Atributo Valor
B 470 mm
B2 107,5 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-HE
G3 G1-1/2"-HE
G5 M8-HE
H 336 mm
H1 426 mm
H2 75 mm
L 829 mm
L1 850 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm